Valikko Haku

Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen valkoinen

Laitepyörän levy jarrulla - valmistettu punaisesta polypropyleenista.
Essentra tuotenumero:

10352083

Valmistajan tuotenumero:

1489475

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
12 - 71 9,2864 €
72 + 4,4221 €
Vakiopakkaus: 72

Tilaa useita 12

Kokonaishinta:

111,44 €

12 x 9,2864 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polyamidi 66
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Punainen valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Pyörän leveys 24.0 mm
Pyörän halkaisija 40.0 mm
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä