Valikko Haku

Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Punainen valkoinen

Pultin reiän kääntöpyörä on käytössä, kun vaaditaan täyttä 360 asteen kääntöä kohteissa, joissa vaaditaan matalan vahvuustason pyörää.
Essentra tuotenumero:

10352090

Valmistajan tuotenumero:

1489476

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 8,9868 €
80 + 4,2794 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

71,89 €

8 x 8,9868 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polyamidi 66
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Punainen valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Pyörän leveys 24.0 mm
Pyörän halkaisija 40.0 mm
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä