Valikko Haku

Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

Punainen polyuretaanista valmistettu rullapyörä on ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin, kuten kärryt, nostovarusteet ja automaattiset portit.
Essentra tuotenumero:

10277874

Valmistajan tuotenumero:

494751

60 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 59 14,5768 €
60 + 7,7901 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,58 €

1 x 14,5768 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Punainen
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän leveys 21.5 mm
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä