Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270349 | 5,7228 € - 11,1554 € | 349 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
1,3827 € - 2,9038 € | 515 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1,4654 € - 3,0774 € | 2552 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2,6012 € - 5,4627 € | 87 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
|
||
4,5317 € - 8,7978 € | 2275 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,3542 € - 7,044 € | 270 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
3,852 € - 8,0893 € | 1612 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
ttu pyörä pinnoilla
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,9578 € - 4,1114 € | 290 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
8,4336 € - 17,7106 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
59,5147 € - 124,981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
Termoplastinen
|
|
||
45,0707 € - 94,6486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
51,0948 € - 112,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
9,748 € - 20,4707 € | 158 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
48,6715 € - 102,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
6,3389 € - 11,8454 € | 49 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
11,6099 € - 24,3809 € | 64 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
42,798 € - 89,8759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,587 € - 7,5327 € | 1237 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa