Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
5,7365 € - 10,7241 € 6 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
35.0 kg
6,3389 € - 11,8454 € 49 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
40.0 kg
8,3925 € - 16,3018 € 1646 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
Musta
PA
70.0 kg
7,2562 € - 13,5705 € 10 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
Muovi
50.0 kg
2,0262 € - 4,2551 € 537 Varastossa
35.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
Termoplastinen
5,4229 € - 5,4229 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
2,6012 € - 5,4627 € 87 Varastossa
45.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
PA
4,9698 € - 9,2578 € 214 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
35.0 kg
7,5711 € - 14,1455 € 187 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
7,7901 € - 14,5768 € 60 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
40.0 kg
9,9396 € - 18,6019 € 165 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen
Muovi
40.0 kg
7,4889 € - 14,0017 € 242 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
40.0 kg
0,5806 € - 0,5806 € 18390 Varastossa
40.0 mm
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
Musta
PA
44.0 kg
0,7119 € - 1,7624 € 160 Varastossa
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
10,542 € - 19,7232 € 96 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
Musta
PA
7,7901 € - 14,5768 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
PP
6,1883 € - 12,9954 € 120 Varastossa
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
7,2562 € - 13,5705 € 239 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen
Muovi
35.0 kg
4,8192 € - 9,0278 € 475 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
25.0 kg
  • / 5
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Musta

10277683

Hinta-alue
10,7241 € - 5,7365 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 60.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Musta

10277690

Hinta-alue
11,8454 € - 6,3389 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Pultin reikä Musta

10270332

Hinta-alue
16,3018 € - 8,3925 €

Varastotasot
1646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Pultin reikä Musta

10277706

Hinta-alue
13,5705 € - 7,2562 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 35.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292426

Hinta-alue
4,2551 € - 2,0262 €

Varastotasot
537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Termoplastinen polymeeri

10645635

Hinta-alue
5,4229 € - 5,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pyälletty varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 45.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292433

Hinta-alue
5,4627 € - 2,6012 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277867

Hinta-alue
9,2578 € - 4,9698 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277881

Hinta-alue
14,1455 € - 7,5711 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277874

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277942

Hinta-alue
18,6019 € - 9,9396 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277928

Hinta-alue
14,0017 € - 7,4889 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä 40.0 mm

10299449

Hinta-alue
0,5806 € - 0,5806 €

Varastotasot
18390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Pohjareikä
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292235

Hinta-alue
1,7624 € - 0,7119 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys 60.0 mm Musta

10277966

Hinta-alue
19,7232 € - 10,542 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277898

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292273

Hinta-alue
12,9954 € - 6,1883 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Punainen

10277935

Hinta-alue
13,5705 € - 7,2562 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277850

Hinta-alue
9,0278 € - 4,8192 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys