Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
2,3308 € - 5,4515 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
PP
60.0 kg
11,9522 € - 11,9522 € 68 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
Musta
PA
35.0 kg
9,5289 € - 21,1033 € 1096 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
50.0 kg
4,2579 € - 8,9416 € 226 Varastossa
40.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
40.0 kg
3,4473 € - 7,2394 € 1884 Varastossa
55.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Hopea;musta
PA
55.0 kg
3,4473 € - 7,2394 € 271 Varastossa
55.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä
Hopea;musta
PA
55.0 kg
45,0707 € - 94,6486 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
70.0 kg
2,0262 € - 4,2551 € 537 Varastossa
35.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
Termoplastinen
2,7355 € - 5,7446 € 3654 Varastossa
60.0 mm
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Musta
PA
60.0 kg
4,5317 € - 8,7978 € 2275 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
Musta
PA
70.0 kg
2,8888 € - 6,0664 € 148 Varastossa
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Musta
PP
25.0 kg
3,3542 € - 7,044 € 270 Varastossa
35.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
Musta
Termoplastinen polymeeri
10.0 kg
56,1468 € - 117,9082 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
70.0 kg
10,8569 € - 24,0071 € 541 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
Harmaa
TPR
50.0 kg
3,8882 € - 7,3027 € 219 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Musta
PP
40.0 kg
1,4654 € - 3,0774 € 2552 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Musta
PA
60.0 kg
3,852 € - 8,0893 € 1612 Varastossa
60.0 mm
ttu pyörä pinnoilla
Hopea;musta
PA
55.0 kg
11,6099 € - 24,3809 € 64 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
Musta
TPR
35.0 kg
9,5837 € - 18,6882 € 494 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
Musta
PP
70.0 kg
8,4336 € - 17,7106 € 10 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
Harmaa
TPR
50.0 kg
  • / 5
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Musta

10280188

Hinta-alue
5,4515 € - 2,3308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyuretaani
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Nelikulmainen levy Musta

10292471

Hinta-alue
11,9522 € - 11,9522 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292501

Hinta-alue
21,1033 € - 9,5289 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 40.0 mm 40.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292495

Hinta-alue
8,9416 € - 4,2579 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 55.0 mm 55.0 kg Ruuvikiinnitys Hopea;musta

10302651

Hinta-alue
7,2394 € - 3,4473 €

Varastotasot
1884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Hopea;musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 55.0 mm 55.0 kg Gripneck-varsi Hopea;musta

10302668

Hinta-alue
7,2394 € - 3,4473 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Hopea;musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292556

Hinta-alue
94,6486 € - 45,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 35.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292426

Hinta-alue
4,2551 € - 2,0262 €

Varastotasot
537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Gripneck-varsi Musta

10280140

Hinta-alue
5,7446 € - 2,7355 €

Varastotasot
3654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyuretaani
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Pultin reikä Musta

10270325

Hinta-alue
8,7978 € - 4,5317 €

Varastotasot
2275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Musta

10277645

Hinta-alue
6,0664 € - 2,8888 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä kierretapilla 35.0 mm (DIA) 16.0 mm (W)

10292327

Hinta-alue
7,044 € - 3,3542 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 120.0 mm 70.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292563

Hinta-alue
117,9082 € - 56,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10292518

Hinta-alue
24,0071 € - 10,8569 €

Varastotasot
541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 60.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Musta

10277669

Hinta-alue
7,3027 € - 3,8882 €

Varastotasot
219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 60.0 kg Gripneck-varsi Musta

10280027

Hinta-alue
3,0774 € - 1,4654 €

Varastotasot
2552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 55.0 kg Gripneck-varsi Hopea;musta

10302644

Hinta-alue
8,0893 € - 3,852 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Hopea;musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu pyörä pinnoilla
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm (DIA) (W)

10292488

Hinta-alue
24,3809 € - 11,6099 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kaksipyöräinen kalustepyörä jarrulla 50.0 mm (DIA) (W)

10270356

Hinta-alue
18,6882 € - 9,5837 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292532

Hinta-alue
17,7106 € - 8,4336 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi