Valikko Haku

LVI-saranat 95.0 mm 50.0 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

HVAC Leaf Hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. It can be used for plain and flush mounted heavy doors. Features a 180 degree hinge rotation angle.
Essentra tuotenumero:

20796471

Valmistajan tuotenumero:

20796471

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän painanne Pyöreä
Asennustapa Fastener Nuts, Screw/Bolts
Kokonaispituus 95.0 mm
Kokonaispaksuus 14.0 mm
Kokonaisleveys 50.0 mm
Salvan materiaali Samakki ZNAL4CU1
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Saranan tyyppi HVAC Adjustable Hinge
Salpamateriaali Samakki ZNAL4CU1
Asennusreikien määrä 8
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Asennusreiän halkaisija 4.2 mm
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä