HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Materiaali: , PA, Sinkkiseos, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: , Kromattu hopea, Musta Sarjanumero: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4584 € - 13,9294 € | 925 Varastossa |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10104118 | 10,7074 € - 14,9903 € | 67 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 12,1402 € - 19,6413 € | 861 Varastossa |
3.094 in
78.6 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 13,3417 € - 20,7538 € | 20 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2746 € - 17,5382 € | 301 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
Kromattu
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa