Valikko Haku

Iskupehmuste

Kysy toimitusaikaa

Tukipehmusteet ruuvataan karan kärkiin suoralinjaisten toimintakiinnikkeiden käyttämistä varten. Kara työntyy eteenpäin, kunnes tukipehmuste pitää työkappaletta turvallisesti paikoillaan. Nämä osat on suunniteltu nopeaan kiinnittämiseen eri koissa ja pitkillä avaus- ja sulkemisliikkeillä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan paksuus Kierrekoko Kannan korkeus Kierteen pituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
  • / 3
Iskupehmuste 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Teräs

10504536


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Teräs

10504611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Teräs

10504697


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    17.1 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504291


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504376


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504451


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504369


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504444


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

10504550


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504437


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

10504512


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Teräs

10504604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Teräs

10504635


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Teräs

10504710


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    5.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Teräs

10504598


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Teräs

10504673


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Teräs

10504758


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    14.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

10504338


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Teräs

10504413


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs