Näissä tuissa on ainutlaatuinen itsekierteyttävä alakiinnitys. Kierrereikä, johon ne asennetaan, toimii muottina ja kierteyttää kiinni ruuvattaessa alapään. Niitä voidaan käyttää joko #8 tai M4 kierteisissä rei'issä. Ne asennetaan käsin käyttämällä hyvin vähän voimaa. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Paneelin paksuusalue A | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2104 € - 0,2197 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,1918 € | 998 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2228 € - 0,2336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1903 € - 0,198 € | 26036 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2307 € | 75 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1708 € - 0,1898 € | 595 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2349 € | 2814 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 700 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 1998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1672 € - 0,1858 € | 2000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa