Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1647 € - 0,2306 € | 8568 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | 9156 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0877 € | 44506 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 1200 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0482 € - 0,0482 € | 630 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5854 € - 0,8196 € | 2080 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,2216 € - 0,3103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 1117 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2509 € - 0,3512 € | 4464 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,3763 € - 0,5269 € | 768 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 768 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0864 € | 27936 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 2053 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13944 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 10,2082 € - 11,4331 € | 206 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1609 € | 8228 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | 1008 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm