Itseliimautuvat kaapeliklipsit 1 mm johdoille, saatavana kiinteänä tai saranoilla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Sisäkorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,6065 € - 0,9528 € | 100 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,2026 € | 300 Varastossa |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,3381 € - 0,3628 € | 7000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2396 € - 0,2669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,3053 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1339 € - 0,1492 € | 1200 Varastossa |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,4819 € - 0,7803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8899 € - 1,3964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,2026 € | 35400 Varastossa |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,3148 € - 0,5134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,2163 € - 0,2888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1487 € - 0,1836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3234 € - 0,3993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa