Valikko Haku

Joustavat kaapelikiinnikkeet - terästä

Varastossa

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Sarjanumero: SR2150

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,9227 € - 0,9227 € 6935 Varastossa
1,0021 € - 1,0021 € 2401 Varastossa
1,0829 € - 1,0829 € 15755 Varastossa
1,0199 € - 1,0199 € 6489 Varastossa
0,831 € - 0,831 € 1007 Varastossa
0,8488 € - 0,8488 € 65002 Varastossa
1,2226 € - 1,2226 € 9032 Varastossa
3,5797 € - 3,5797 € 437727 Varastossa
1,1609 € - 1,1609 € 34987 Varastossa
1,1924 € - 1,1924 € 72934 Varastossa
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 28.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178010

Hinta-alue
0,9227 € - 0,9227 €

Varastotasot
6935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 84.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178089

Hinta-alue
1,0021 € - 1,0021 €

Varastotasot
2401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 40.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178034

Hinta-alue
1,0829 € - 1,0829 €

Varastotasot
15755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 35.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178027

Hinta-alue
1,0199 € - 1,0199 €

Varastotasot
6489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 48.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10177990

Hinta-alue
0,831 € - 0,831 €

Varastotasot
1007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 54.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178065

Hinta-alue
0,8488 € - 0,8488 €

Varastotasot
65002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 76.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178072

Hinta-alue
1,2226 € - 1,2226 €

Varastotasot
9032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    76.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 126.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178058

Hinta-alue
3,5797 € - 3,5797 €

Varastotasot
437727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 64.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178041

Hinta-alue
1,1609 € - 1,1609 €

Varastotasot
34987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Ruuvi 54.0 mm Niukkahiilinen teräs Musta

10178003

Hinta-alue
1,1924 € - 1,1924 €

Varastotasot
72934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    PVC
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaispituus
    54.0 mm