Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.
Sarjanumero: SR2749
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1297 € - 0,1441 € | 11000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,3269 € | 12574 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1261 € | 6967 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,4224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2181 € | 21315 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 30 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2761 € | 11996 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,254 € | 1650 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2161 € | 13690 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2161 € | 11989 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1425 € | 6025 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2761 € | 3000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 8000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,1868 € | 30693 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1261 € | 4693 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa