Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, saranallinen lukittava yläosa

Varastossa

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2272 € - 0,2765 € 1000 Varastossa
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2272 € - 0,2793 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0972 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
0,2036 € - 0,2671 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
8.7 mm
0,1711 € - 0,2243 € 2915 Varastossa
12.7 mm
0,2775 € - 0,3644 € 198 Varastossa
25.4 mm
8.7 mm
Kaapelikiinnike Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6 Musta

10010037

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2272 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6 Musta

10010044

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Lukittava kaapelikiinnike Push In 8.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10363584

Hinta-alue
0,12 € - 0,0972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
Lukittava kaapelikiinnike Push In 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10363614

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
Lukittava kaapelikiinnike Push In Nailon Väritön

10363607

Hinta-alue
0,2243 € - 0,1711 €

Varastotasot
2915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
Lukittava kaapelikiinnike Push In 25.4 mm Nailon Väritön

10363621

Hinta-alue
0,3644 € - 0,2775 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Väritön