Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,4791 € - 1,8662 € 1364 Varastossa
M25
17.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 180 Varastossa
M20
13.0 mm
3,1518 € - 3,9398 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
1,0367 € - 2,6388 € 980 Varastossa
M16
10.0 mm
3,1518 € - 8,7671 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
1,8662 € - 4,1513 € 395 Varastossa
M25
17.0 mm
1,0367 € - 2,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
10.0 mm
3,1518 € - 8,7671 € 25 Varastossa
M32
21.0 mm
6,4419 € - 14,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
5.0 mm
12,5541 € - 13,949 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
25.0 mm
12,3219 € - 25,876 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7.0 mm
1,4791 € - 1,8662 € 48 Varastossa
M25
17.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 530 Varastossa
M20
13.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 97 Varastossa
M20
13.0 mm
13,4445 € - 13,4445 € 21 Varastossa
M20
13.0 mm
4,1205 € - 4,522 € 6730 Varastossa
PG 11
10.0 mm
8,7197 € - 13,2031 € 3073 Varastossa
PG 29
25.0 mm
3,0705 € - 4,6336 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
12.0 mm
15,2594 € - 21,8843 € 548 Varastossa
PG 36
32.0 mm
2,1799 € - 3,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Hopeanharmaa

10207345

Hinta-alue
1,8662 € - 1,4791 €

Varastotasot
1364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Tummanharmaa

10207307

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Musta

10207383

Hinta-alue
3,9398 € - 3,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Hopeanharmaa

10207284

Hinta-alue
2,6388 € - 1,0367 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Tummanharmaa

10207369

Hinta-alue
8,7671 € - 3,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Tummanharmaa

10207338

Hinta-alue
4,1513 € - 1,8662 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

10207291

Hinta-alue
2,6388 € - 1,0367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Hopeanharmaa

10207376

Hinta-alue
8,7671 € - 3,1518 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

10207192

Hinta-alue
14,3409 € - 6,4419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpivienti EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10543221

Hinta-alue
13,949 € - 12,5541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10302866

Hinta-alue
25,876 € - 12,3219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Musta

10207352

Hinta-alue
1,8662 € - 1,4791 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Hopeanharmaa

10207314

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Musta

10207321

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M20 Väritön

10278277

Hinta-alue
13,4445 € - 13,4445 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 10.0 mm Messinki Väritön

10267417

Hinta-alue
4,522 € - 4,1205 €

Varastotasot
6730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10267486

Hinta-alue
13,2031 € - 8,7197 €

Varastotasot
3073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10267424

Hinta-alue
4,6336 € - 3,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Messinki Väritön

10267493

Hinta-alue
21,8843 € - 15,2594 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
Kaapeliläpiviennit M16 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267561

Hinta-alue
3,2938 € - 2,1799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm