These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
12,3219 € - 25,876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,2262 € - 9,6852 € | 544 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
40,6589 € - 67,7604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
95,0256 € - 231,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
72,9212 € - 177,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
20,7082 € - 55,1574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
28,4105 € - 68,5351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
12,3766 € - 25,991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,5376 € - 43,332 € | 70 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
49,2684 € - 53,8856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
8,1422 € - 20,6985 € | 47 Varastossa |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
12,5541 € - 13,949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8662 € - 4,1513 € | 395 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,4791 € - 1,8662 € | 1364 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4,1057 € - 5,6028 € | 5 Varastossa |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,9406 € - 2,9309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,4419 € - 14,3409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0367 € - 2,6388 € | 84 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,5521 € - 31,9332 € | 159 Varastossa |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
13,4308 € - 28,2048 € | 50 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa