These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7023 € - 0,7803 € | 5228 Varastossa |
PG 11
|
|
|
||
0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
|
|
||
0,6967 € - 0,8474 € | 500 Varastossa |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5106 € - 0,5654 € | 18846 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
1,395 € - 1,5345 € | 1942 Varastossa |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 1442 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
0,7023 € - 0,7803 € | 1250 Varastossa |
PG 11
|
|
|
||
1,4653 € - 1,7832 € | 165 Varastossa |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
9,3173 € - 9,3173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,5944 € - 0,7243 € | 286 Varastossa |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,9991 € - 11,9991 € | 10 Varastossa |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
3,9259 € - 3,9259 € | 9 Varastossa |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7644 € - 0,9317 € | 337 Varastossa |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7242 € - 0,805 € | 13780 Varastossa |
PG 13.5
|
|
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | 200 Varastossa |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7406 € - 0,8228 € | 503 Varastossa |
PG 16
|
|
|
||
0,768 € - 0,8515 € | 137 Varastossa |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | 1477 Varastossa |
PG 13.5
|
|
|
||
0,7242 € - 0,805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 13.5
|
|
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 776 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa