Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
2,5159 € - 2,5159 € 473 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 14589 Varastossa
PG 29
0,7406 € - 0,8228 € 30 Varastossa
PG 16
1,0815 € - 1,2034 € 1050 Varastossa
PG 21
0,5941 € - 0,6599 € 2381 Varastossa
PG 9
1,645 € - 2,0182 € 8237 Varastossa
M32
12.0 mm
21.0 mm
3,3269 € - 3,6828 € 339 Varastossa
PG 42
2,3274 € - 2,5876 € 20 Varastossa
PG 29
2,6423 € - 2,9298 € 4076 Varastossa
PG 36
4,2716 € - 4,737 € 380 Varastossa
PG 48
3,3269 € - 3,6828 € 100 Varastossa
PG42
25.0 mm
31.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 2323 Varastossa
PG 13.5
0,7242 € - 0,805 € 3187 Varastossa
PG 13.5
2,3274 € - 2,5876 € 315 Varastossa
PG 29
0,4175 € - 0,4641 € 18213 Varastossa
M12
1,1432 € - 1,2705 € 1108 Varastossa
PG 21
0,7324 € - 0,8146 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
0,6147 € - 0,6831 € 4595 Varastossa
PG 9
0,6078 € - 0,6749 € 164 Varastossa
M20
5.0 mm
9.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 5950 Varastossa
M20
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

10152201

Hinta-alue
2,5159 € - 2,5159 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Avainväli
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 29 Nailon Musta

10263464

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
14589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 16 Nailon Musta

10263419

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Musta

10263440

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 9 Nailon Musta

10263365

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
2381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 12.0 mm 21.0 mm PA Harmaa

10152119

Hinta-alue
2,0182 € - 1,645 €

Varastotasot
8237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 42 Nailon Harmaa

10263945

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 29 Nailon Harmaa

10263631

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Musta

10263792

Hinta-alue
2,9298 € - 2,6423 €

Varastotasot
4076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 48 Nailon Harmaa

10380864

Hinta-alue
4,737 € - 4,2716 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG42 25.0 mm 31.0 mm PA Musta

10380895

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 31.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Harmaa

10263884

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
2323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Harmaa

10263570

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
3187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 29 Nailon Harmaa

10263624

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M12 Nailon Musta

10263952

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
18213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Musta

10263761

Hinta-alue
1,2705 € - 1,1432 €

Varastotasot
1108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 11 Nailon Musta

10263716

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 9 Nailon Harmaa

10263853

Hinta-alue
0,6831 € - 0,6147 €

Varastotasot
4595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm PA Valkoinen

10264065

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon Sininen

10264041

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Kierrekoko
    M20