Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - kiinni painettavat, pyöreä johtopidike

Varastossa

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Sarjanumero: SR2081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän koko Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Paneelin paksuusalue Osta
0,3305 € - 0,3305 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 - 1.5 mm
0,1579 € - 0,164 € 8818 Varastossa
1.5 - 1.6 mm
0,3354 € - 0,36 € 7994 Varastossa
1.5 - 1.6 mm
0,4983 € - 0,5339 € 2000 Varastossa
1.5 - 1.6 mm
0,4162 € - 0,4463 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 - 1.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 5412 Varastossa
0.8 - 1.5 mm
Kaapelikiinnike 0.8 mm 1.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10168899

Hinta-alue
0,3305 € - 0,3305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    110 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
Kaapelikiinnike 1.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Musta

10168912

Hinta-alue
0,164 € - 0,1579 €

Varastotasot
8818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 1.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10168905

Hinta-alue
0,36 € - 0,3354 €

Varastotasot
7994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 1.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10168929

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    110 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 1.5 mm Nailon 6/6 Musta

10168882

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 1.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10168875

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
5412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C