10168905
RWS-16-01
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,36 € |
5000 + | 0,3354 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Asennustapa | Push-In |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Paneelin vähimmäispaksuus | 1.5 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.059 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Paneelin paksuusalue | 0.059 - 0.063 in |
Paneelin paksuusalue | 1.5 - 1.6 mm |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyppi | 2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E70062 |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.063 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.6 mm |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa