Nämä kaksinkertaiset yleisnivelet, joissa on kiinteät umpipäät, ovat mekaanisia osia, joita käytetään, kun tarvitaan huomattavia taivutuskulmia tai kun kaksi akselia ovat ulkonevia toisiinsa nähden. Niiden ominaismuoto tekee niistä täydelliset vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään suurta momenttikapasiteettia, kulumisen kestävyyttä ja kykyä kestää huomattavia kulmapoikkeamia.
Ne on suunniteltu kestämään valtavia kuormia ja tarjoamaan pitkäkestoista suorituskykyä vaikeissa työskentely-ympäristöissä. Sen maksimaalinen ajonopeus on 1 000 rpm kuulalaakerinivelille.
Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: liike on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa käyttökohteeseen ja poistaa siitä sopivilla työkaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRR3697
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,08 € - 77,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
||
| 87,12 € - 116,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
||
| 257,67 € - 343,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
||
| 58,08 € - 77,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
||
| 133,58 € - 178,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
||
| 52,28 € - 69,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
||
| 52,28 € - 69,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
||
| 72,60 € - 96,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
||
| 52,28 € - 69,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 52,28 € - 69,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa