Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1515 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 24 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa