Nämä tarjoilukalusteiden laitepyörät sopivat erinomaiset ruoka- ja majoitusteollisuuden käyttöön. Näitä käytetään tavallisesti laitteissa, kuten lentokoneiden tarjoiluvaunut, uunit ja muut kannettavat ruoanvalmistuslaitteistot, jätesäiliöt, keittiöyksiköt, säilytysvaunut jne. Valikoimamme renkaat on valmistettu muun muassa polyuretaanista, ruostumattomasta teräksestä ja nailonista. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5621 ,SR5630
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9543 € - 54,4898 € | 88 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 18,8327 € - 36,6311 € | 91 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 36,2199 € - 70,5214 € | 16 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 22,5796 € - 43,9691 € | 4 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 24,2074 € - 47,1518 € | 94 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 30,2136 € - 30,2136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 27,421 € - 27,421 € | 17 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 19,3799 € - 19,3799 € | 15 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 21,0359 € - 44,1754 € | 30 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa