Valikko Haku

Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 40.0 mm Sininen

Sininen kumirengas ja sinkitty teräskotelo. Tässä kiinteälevyisessä laitepyörässä on ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10292716

Valmistajan tuotenumero:

499659

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
16 + 19,3799 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa useita 16

Kokonaishinta:

310,08 €

16 x 19,3799 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Sininen
Kalustepyörän tyyppi Kiinteälevyinen rullapyörä
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 150.0 kg
Pyörän leveys 40.0 mm
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Kokonaiskorkeus 108.0 mm
Pyörän koko materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä