Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440 Varastossa |
|
|
|||
| 275 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|||
| 1384 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|||
| 98 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
| 1591 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 19083 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 33481 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 2823 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 5436 Varastossa |
|
|
|||
| 9002 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 2211 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|||
| 1910 Varastossa |
|
|
|||
| 15348 Varastossa |
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 3616 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 932 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa