Valikko Haku

Kartiomaiset paperisuojukset

Varastossa

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Kartiomaiset paperisuojukset ovat eräänlainen suojatulppa, joka kestää jopa 204 C lämpötiloja.
  • Sopii erinomaisesti letkujen, putkien ja muiden sylinterimäisten esineiden päihin.
  • Valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta, mikä tekee niistä kierrätettävän vaihtoehdon.
Materiaali: Kreppipaperi Väri: Ruskea Sarjanumero: SR6114

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 A H Osta
0,1557 € - 0,174 € 518 Varastossa
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,3648 € - 0,4041 € 23200 Varastossa
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,1132 € - 0,1258 € 16465 Varastossa
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,2989 € - 0,3325 € 193 Varastossa
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,348 € - 0,3887 € 700 Varastossa
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,1298 € - 0,1445 € 18680 Varastossa
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,2371 € - 0,2638 € 100 Varastossa
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,2385 € - 0,5569 € 4572 Varastossa
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,0836 € - 0,0877 € 14500 Varastossa
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,181 € - 0,202 € 330 Varastossa
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,4462 € - 0,4953 € 80 Varastossa
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,0481 € - 0,1125 € 21550 Varastossa
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,2118 € - 0,2343 € 4260 Varastossa
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,1034 € - 0,1147 € 24780 Varastossa
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,1978 € - 0,2189 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 28.7 mm 33.0 mm Kreppipaperi

10272091

Hinta-alue
0,174 € - 0,1557 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 71.9 mm 72.4 mm Kreppipaperi

10272176

Hinta-alue
0,4041 € - 0,3648 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 20.6 mm 24.1 mm Kreppipaperi

10272077

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1132 €

Varastotasot
16465 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 59.2 mm 59.4 mm Kreppipaperi

10272152

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2989 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 65.7 mm 72.3 mm Kreppipaperi

10272169

Hinta-alue
0,3887 € - 0,348 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 24.1 mm 27.4 mm Kreppipaperi

10272084

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1298 €

Varastotasot
18680 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 42.7 mm 51.1 mm Kreppipaperi

10272138

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2371 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 46.5 mm 48.0 mm Kreppipaperi

10272145

Hinta-alue
0,5569 € - 0,2385 €

Varastotasot
4572 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 12.2 mm 19.1 mm Kreppipaperi

10272053

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0836 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 33.3 mm 38.6 mm Kreppipaperi

10272107

Hinta-alue
0,202 € - 0,181 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 84.3 mm 92.2 mm Kreppipaperi

10272183

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4462 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 8.9 mm 10.2 mm Kreppipaperi

10272046

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0481 €

Varastotasot
21550 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 41.1 mm 42.9 mm Kreppipaperi

10272121

Hinta-alue
0,2343 € - 0,2118 €

Varastotasot
4260 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 19.8 mm 21.1 mm Kreppipaperi

10272060

Hinta-alue
0,1147 € - 0,1034 €

Varastotasot
24780 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 36.8 mm 41.1 mm Kreppipaperi

10272114

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi