Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Suojaa kierteiset ja kierteettömät putket, portit ja huoltopisteet vaurioilta, pölyltä ja roskilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Niissä on vaativan käytön seinämä ja kartiomainen tiivisterengas maksimaalisen suojan takaamiseksi.Käytetään koneissa, autoteollisuudessa ja teollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Punainen Sarjanumero: SR1003
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5887 € - 1,311 € | 3060 Varastossa |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,5407 € - 1,2046 € | 298 Varastossa |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5476 € - 1,219 € | 4802 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
| 0,1185 € - 0,2639 € | 26630 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,8009 € - 1,7825 € | 2997 Varastossa |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,3655 € - 0,8136 € | 956 Varastossa |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5462 € - 1,2161 € | 1989 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1147 € - 0,2553 € | 9230 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,4791 € - 1,0666 € | 2993 Varastossa |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,4737 € - 1,0551 € | 12491 Varastossa |
1.969 in
50 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,4969 € - 1,1069 € | 2000 Varastossa |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0974 € - 0,217 € | 1736 Varastossa |
0.291 in
7.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,8241 € - 1,8343 € | 2100 Varastossa |
1.614 in
41 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,7311 € - 1,6273 € | 1350 Varastossa |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5079 € - 1,1299 € | 1386 Varastossa |
1.378 in
35 mm
|
1.693 in
43 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,6681 € - 1,4864 € | 1630 Varastossa |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 10155325 | 0,1119 € - 0,2492 € | 1260 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
|
| 0,6968 € - 1,5525 € | 320 Varastossa |
1.929 in
49 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,111 € - 0,2472 € | 12441 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
||
| 0,4504 € - 1,0034 € | 3000 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa