Valikko Haku

Kasausruuvit

Varastossa

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Osta
0,0628 € - 0,1644 € 14700 Varastossa
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,0398 € - 0,1034 € 14780 Varastossa
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,1044 € - 0,2552 € 27331 Varastossa
M7
70.0 mm
4.0 mm
10378557 0,0752 € - 0,1741 € 24822 Varastossa
M7
50.0 mm
4.0 mm
0,0453 € - 0,1164 € 28980 Varastossa
M5
50.0 mm
3.0 mm
Confirmat-ruuvi M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Teräs

10378540

Hinta-alue
0,1644 € - 0,0628 €

Varastotasot
14700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Karan halkaisija
    4.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M7
Confirmat-ruuvi M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Teräs

10378526

Hinta-alue
0,1034 € - 0,0398 €

Varastotasot
14780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.2 mm
  • Karan halkaisija
    3.3 mm
  • Kierteen halkaisija
    7.2 mm
  • Kierrekoko
    M5
Confirmat-ruuvi M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Teräs

10378564

Hinta-alue
0,2552 € - 0,1044 €

Varastotasot
27331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Karan halkaisija
    4.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M7
Confirmat-ruuvi M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Teräs

10378557

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0752 €

Varastotasot
24822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Karan halkaisija
    4.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M7
Confirmat-ruuvi M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Teräs

10378533

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0453 €

Varastotasot
28980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.2 mm
  • Karan halkaisija
    3.3 mm
  • Kierteen halkaisija
    7.2 mm
  • Kierrekoko
    M5