Valikko Haku

Keskusvedintulppa letkulle

Varastossa

Keskusvetoliuskatulpat on suunniteltu peittämään ja tiivistämään letkujen päät. Niiden rihlat mahdollistavat tiukan istuvuuden hydraulilinjojen tulppia asetettaessa niitä vääntämättä. Niillä on korkea vetolujuus, kovuus ja joustavuus.

Sisäinen, keskellä oleva vetokieleke mahdollistaa tulpan helpon laiton ja irrotuksen tehden siitä vaivattoman vaihtoehdon. Lisäksi kartiomuoto mahdollistaa istuvuuden lukuisiin sisähalkaisijoihin. Tulpat istuvat tiiviisti ja estävät tehokkaasti pölyn, lian ja muiden epäpuhtauksien pääsyn letkuun. Tämä auttaa suojaamaan sisäisiä komponentteja ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Käytetään yleisesti rakennuksen, autoteollisuuden ja maatalouden käyttökohteissa.

  • Ominaisuuksiin kuuluu korkea vetolujuus, tiukkuus ja joustavuus.
  • Sisältää rihlan, joka varmistaa tiukan istuvuuden hydraulilinjojen tukkimisessa rasittamatta niitä.
  • Kartiomainen muoto mahdollistaa monien sisähalkaisijoiden tukkimisen.
Materiaali: EVA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR6111

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 H D Osta
0,1254 € - 0,1392 € 65 Varastossa
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,0966 € - 0,1073 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,1529 € - 0,1698 € 42029 Varastossa
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,1122 € - 0,1246 € 7491 Varastossa
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0663 € - 0,1031 € 50 Varastossa
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,059 € - 0,0918 € 2050 Varastossa
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,0331 € - 0,0515 € 12500 Varastossa
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0516 € - 0,0803 € 2000 Varastossa
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
Keskusvedintulppa 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Keltainen EVA

10256664

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1254 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Keltainen EVA

10256640

Hinta-alue
0,1073 € - 0,0966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Keltainen EVA

10256671

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1529 €

Varastotasot
42029 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Keltainen EVA

10256657

Hinta-alue
0,1246 € - 0,1122 €

Varastotasot
7491 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 28.5 mm Keltainen EVA

20594923

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0663 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 21.5 mm Keltainen EVA

20594916

Hinta-alue
0,0918 € - 0,059 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 11.0 mm Keltainen EVA

20594893

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0331 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA
Keskusvedintulppa 18.0 mm Keltainen EVA

20594909

Hinta-alue
0,0803 € - 0,0516 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiaali
    EVA