Valikko Haku

Keskusvedintulppa 28.5 mm Keltainen EVA

Tämä keskusvetokieleke on suunniteltu istumaan kierteisiin ja kierteettömiin reikiin. Sen muotoilu mahdollistaa halkaisijaltaan erilaisten osien peittämisen ja suojaa samalla vahingolta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Essentra tuotenumero:

20594923

Valmistajan tuotenumero:

20594923

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1031 €
500 - 2499 0,0736 €
2500 + 0,0663 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

5,16 €

50 x 0,1031 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.5 mm
d1 19.4 mm
d2 19.2 mm
H 11.0 mm
Materiaali EVA
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä