Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1575 € - 0,2451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,1148 € - 0,1786 € | 4000 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,435 € - 0,6767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Punainen
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | 1898 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Keltainen
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1624 € - 0,2527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,2043 € - 0,3178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,174 € - 0,2707 € | 23850 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,2097 € - 0,3262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,1574 € - 0,2448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Punainen
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,3289 € - 0,5117 € | 240 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Punainen
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1302 € - 0,2025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,174 € - 0,2707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1166 € - 0,1814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,1937 € - 0,3014 € | 2968 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1431 € - 0,2227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,1906 € - 0,2965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,2841 € - 0,4419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Punainen
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,2084 € - 0,3242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Keltainen
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,3132 € - 0,4873 € | 640 Varastossa |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Punainen
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1183 € - 0,1841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa