Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) Väri Materiaali H Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1036 € - 0,1612 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
M10 x1
Punainen
LDPE
14.6 mm
Metric-Kierteet
2
0,1624 € - 0,2527 € 24489 Varastossa
19.0 mm
1/4" -19
Keltainen
PA6
17.5 mm
Gas-kierteet
1
0,1608 € - 0,2501 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12 x1.5
Keltainen
PA6
16.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,109 € - 0,1696 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M12 x1
Punainen
LDPE
16.7 mm
Metric-Kierteet
2
0,1274 € - 0,1982 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.4 mm
1/8" -28
Punainen
LDPE
10.5 mm
Gas-kierteet
2
0,2227 € - 0,3465 € 2250 Varastossa
31.3 mm
5/8" -14
Punainen
LDPE
18.4 mm
Gas-kierteet
2
0,1416 € - 0,2203 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
1/4" -19
Punainen
LDPE
12.8 mm
Gas-kierteet
2
0,2589 € - 0,4027 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
1" -11
Keltainen
PA6
22.5 mm
Gas-kierteet
1
0,2706 € - 0,4209 € 94 Varastossa
32.3 mm
3/4" -14
Punainen
LDPE
17.0 mm
Gas-kierteet
2
0,2983 € - 0,4641 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.8 mm
1" -11
Punainen
LDPE
16.9 mm
Gas-kierteet
2
0,1476 € - 0,2296 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
1/8" -28
Keltainen
PA6
15.5 mm
Gas-kierteet
1
0,1476 € - 0,2296 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x1
Keltainen
PA6
16.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,1748 € - 0,272 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1/2" -14
Punainen
LDPE
17.3 mm
Gas-kierteet
2
0,1937 € - 0,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
M22 x1.5
Keltainen
PA6
17.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,1476 € - 0,2296 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M10 x1.5
Keltainen
PA6
16.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,1608 € - 0,2501 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M12 x1
Keltainen
PA6
16.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,2306 € - 0,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7 mm
M26 x1.5
Punainen
LDPE
18.7 mm
Metric-Kierteet
2
0,1733 € - 0,2696 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.2 mm
M22 x1.5
Punainen
LDPE
18.3 mm
Metric-Kierteet
2
0,0984 € - 0,1531 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
M8 x1
Punainen
LDPE
14.3 mm
Metric-Kierteet
2
0,3782 € - 0,5884 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.7 mm
2" -11
Punainen
LDPE
17.5 mm
Gas-kierteet
2
  • / 3
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M10 LDPE Punainen

20597658

Hinta-alue
0,1612 € - 0,1036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x1
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/4" PA6 Keltainen

20597474

Hinta-alue
0,2527 € - 0,1624 €

Varastotasot
24489 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 PA6 Keltainen

20597405

Hinta-alue
0,2501 € - 0,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 LDPE Punainen

20597665

Hinta-alue
0,1696 € - 0,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x1
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/8" LDPE Punainen

20597528

Hinta-alue
0,1982 € - 0,1274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8" -28
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 5/8" LDPE Punainen

20597566

Hinta-alue
0,3465 € - 0,2227 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" -14
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/4" LDPE Punainen

20597535

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" -19
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1" PA6 Keltainen

20597511

Hinta-alue
0,4027 € - 0,2589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/4" LDPE Punainen

20597573

Hinta-alue
0,4209 € - 0,2706 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" -14
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1" LDPE Punainen

20597597

Hinta-alue
0,4641 € - 0,2983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" -11
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/8" PA6 Keltainen

20597467

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M10 PA6 Keltainen

20597375

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/2" LDPE Punainen

20597559

Hinta-alue
0,272 € - 0,1748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" -14
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M22 PA6 Keltainen

20597450

Hinta-alue
0,3014 € - 0,1937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M10 PA6 Keltainen

20597382

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 PA6 Keltainen

20597399

Hinta-alue
0,2501 € - 0,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M26 LDPE Punainen

20597764

Hinta-alue
0,3588 € - 0,2306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M22 LDPE Punainen

20597733

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M8 LDPE Punainen

20597641

Hinta-alue
0,1531 € - 0,0984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x1
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 2" LDPE Punainen

20597627

Hinta-alue
0,5884 € - 0,3782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" -11