Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: PE, PP, LDPE Väri: Keltainen, Musta, Harmaa, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRF0023, SR1062
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,124 € - 0,437 € | 700 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2669 € - 0,9689 € | 2080 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0759 € - 0,1262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,508 € - 0,7824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0861 € - 0,1917 € | 720 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1282 € - 0,6584 € | 142 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0644 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2503 € - 0,3856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0364 € - 0,1161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1889 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,271 € - 0,8682 € | 1250 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1752 € - 1,2924 € | 1320 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5485 € - 0,8447 € | 800 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0506 € - 0,1127 € | 195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0872 € - 0,299 € | 2580 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0437 € - 0,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0305 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0308 € - 0,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3778 € - 1,288 € | 200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0732 € - 0,2409 € | 4200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa