Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4911 € - 0,7718 € | 680 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 1,1942 € | 1400 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,23 € | 2200 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5711 € - 0,9275 € | 63042 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1209 € | 3310 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 439 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Nailon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 860 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7653 € - 0,946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 0,8111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,7704 € | 1275 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,8869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,463 € - 0,7521 € | 1300 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 1,1563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,3163 € | 46 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 11350 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 0,4476 € | 4072 Varastossa |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2436 € | 2538 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa