Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5298 € - 0,5626 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0236 € - 0,0324 € | 34796 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0171 € - 0,0236 € | 168500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0369 € - 0,0617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,049 € - 0,0674 € | 137061 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,0316 € - 0,0433 € | 4583 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0798 € - 0,0798 € | 37874 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0388 € - 0,0533 € | 730 Varastossa |
Reikä
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0443 € - 0,0609 € | 26376 Varastossa |
Reikä
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0543 € - 0,0746 € | 17926 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0326 € - 0,0444 € | 18573 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0493 € - 0,0678 € | 83414 Varastossa |
Reikä
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0498 € - 0,0686 € | 215589 Varastossa |
Reikä
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,0341 € - 0,0455 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
0,0476 € - 0,0635 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
0,0379 € - 0,0505 € | 9498 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,0399 € - 0,0532 € | 52886 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa