Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
0,0964 € - 0,1485 € 1680 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1421 € - 0,2188 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,3617 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2568 € - 0,7573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1621 € - 0,227 € 3920 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1868 € - 0,2877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2268 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,3259 € - 0,5019 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2989 € - 1,0933 € 16300 Varastossa
Musta
Kiillotettu
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,4659 € - 1,2347 € 62250 Varastossa
Musta
Kiillotettu
10302927 180 Varastossa
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,209 € - 0,5746 € 5000 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,2624 € - 0,8634 € 9950 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,6024 € - 0,9371 € 2930 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,3452 € - 1,1788 € 6500 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,369 € - 0,9135 € 670 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
195 Varastossa
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,1908 € - 0,5039 € 3675 Varastossa
Kupu
Musta
Kohokuvioinen
0,1258 € - 0,249 € 38500 Varastossa
Kupu
Musta
Kiillotettu
  • / 8
Kiinni painettava liuku 18.0 1.000 in Musta ABS

10171264

Hinta-alue
0,1485 € - 0,0964 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 16.0 1.250 in Musta ABS

10171349

Hinta-alue
0,2188 € - 0,1421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 20.0 1.500 in Musta ABS

10171424

Hinta-alue
0,5805 € - 0,3617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 18.0 2.000 in Musta ABS

10171509

Hinta-alue
0,7573 € - 0,2568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 17.0 1.000 in Musta ABS

10171257

Hinta-alue
0,227 € - 0,1621 €

Varastotasot
3920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 14.0 1.250 in Musta ABS

10171332

Hinta-alue
0,2877 € - 0,1868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 18.0 1.500 in Musta ABS

10171417

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 16.0 2.000 in Musta ABS

10171493

Hinta-alue
0,5019 € - 0,3259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256992

Hinta-alue
1,0933 € - 0,2989 €

Varastotasot
16300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 25.0 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302903


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neliö Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10257005

Hinta-alue
1,2347 € - 0,4659 €

Varastotasot
62250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 28.5 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302927


Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Neliö Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256978

Hinta-alue
0,5746 € - 0,209 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256961

Hinta-alue
0,8634 € - 0,2624 €

Varastotasot
9950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247044

Hinta-alue
0,9371 € - 0,6024 €

Varastotasot
2930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Neliö Putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256985

Hinta-alue
1,1788 € - 0,3452 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247037

Hinta-alue
0,9135 € - 0,369 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    18.0 mm
  • Korkeus
    11.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Kiinni painettava liuku 28.5 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302910


Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Neliö Putken päätytulppa Musta LDPE - PIR

10092996

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1908 €

Varastotasot
3675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    22.2 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10079454

Hinta-alue
0,249 € - 0,1258 €

Varastotasot
38500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei