Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2806 € - 0,2806 € | 48 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1181 € - 0,1312 € | 1996 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1023 € - 0,1134 € | 14153 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1264 € - 0,1403 € | 1200 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1181 € - 0,1312 € | 9351 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3045 € - 0,3381 € | 4478 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1223 € - 0,1358 € | 1238 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2694 € - 0,2989 € | 4997 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2624 € - 0,2904 € | 3630 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,0643 € - 0,0715 € | 68820 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
| 0,1096 € - 0,1216 € | 32235 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 10279816 | 0,2371 € - 0,2624 € | 2458 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
|
| 0,3367 € - 0,3765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2273 € - 0,2526 € | 1134 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1866 € - 0,2063 € | 3475 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3199 € - 0,3564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1936 € - 0,2161 € | 164 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3634 € - 0,4013 € | 980 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3045 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,0575 € - 0,064 € | 3041 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Urallinen kanta
|
Male Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa