Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9121 € - 1,5997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,6707 € - 1,3121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0699 € - 0,0864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0451 € - 0,0557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1037 € - 0,1281 € | 500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0442 € - 0,0546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 4896 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 5000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 1000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1952 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 1000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa