Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0734 € - 0,0906 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 970 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 5000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0355 € - 0,0439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | 900 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0734 € - 0,0906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 2992 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0408 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0808 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Ristipäinen kanta