Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 750 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa