Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| 368 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| 3 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| 277 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| 315 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| 4170 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 3000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 1498 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 762 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 6243 Varastossa |
M6
|
Musta
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 9847 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 7550 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 2850 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 1000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 5976 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 5831 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa