Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

Essentra tuotenumero:

10051429

Valmistajan tuotenumero:

0100430000VR

13267 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2118 €
10000 + 0,2006 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

211,80 €

1000 x 0,2118 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 8.7 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot NF E 25-123

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä