Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0586 € - 0,0816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,088 € - 0,1029 € | 4096 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0656 € - 0,0769 € | 27000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,3948 € - 6,2157 € | 50 Varastossa |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0462 € - 0,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1271 € - 0,1492 € | 9847 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0778 € - 0,0909 € | 2000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0381 € - 0,0425 € | 16488 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2169 € - 0,2542 € | 211 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,434 € - 0,4819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
1,1759 € - 1,3748 € | 97 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0968 € - 0,1131 € | 10190 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,5223 € - 0,5513 € | 2870 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,192 € - 0,2017 € | 7994 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
4,4085 € - 5,4764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 315 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa