Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0396 € - 0,046 € 13084 Varastossa
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0402 € - 0,0471 € 145545 Varastossa
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1641 € - 0,181 € 4600 Varastossa
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0393 € - 0,0457 € 33270 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1202 € - 0,1406 € 9493 Varastossa
M4
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0474 € - 0,0555 € 45323 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,058 € - 0,0678 € 35498 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1685 € - 0,177 € 6370 Varastossa
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,3073 € - 0,3424 € 23304 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,09 € - 0,1055 € 49308 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1293 € 19957 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1657 € - 0,1742 € 8566 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,3241 € - 0,362 € 21900 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1294 € - 0,1515 € 5746 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1557 € - 0,1754 € 45067 Varastossa
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,042 € - 0,049 € 31304 Varastossa
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0284 € - 0,0334 € 89909 Varastossa
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0821 € - 0,096 € 14000 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1025 € - 0,1199 € 13315 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0985 € - 0,1155 € 7608 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038338

Hinta-alue
0,046 € - 0,0396 €

Varastotasot
13084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038413

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0402 €

Varastotasot
145545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10038499

Hinta-alue
0,181 € - 0,1641 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038574

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0393 €

Varastotasot
33270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038758

Hinta-alue
0,1406 € - 0,1202 €

Varastotasot
9493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038833

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0474 €

Varastotasot
45323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038918

Hinta-alue
0,0678 € - 0,058 €

Varastotasot
35498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038994

Hinta-alue
0,177 € - 0,1685 €

Varastotasot
6370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PVDF Väritön

10039090

Hinta-alue
0,3424 € - 0,3073 €

Varastotasot
23304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039175

Hinta-alue
0,1055 € - 0,09 €

Varastotasot
49308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039250

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1104 €

Varastotasot
19957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039335

Hinta-alue
0,1742 € - 0,1657 €

Varastotasot
8566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm Nailon Musta

10039410

Hinta-alue
0,362 € - 0,3241 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8x1.25 mm 35.0 mm PP Väritön

10039496

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1294 €

Varastotasot
5746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10038406

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1557 €

Varastotasot
45067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038567

Hinta-alue
0,049 € - 0,042 €

Varastotasot
31304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PP Väritön

10038482

Hinta-alue
0,0334 € - 0,0284 €

Varastotasot
89909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039373

Hinta-alue
0,096 € - 0,0821 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8x1.25 mm 20.0 mm PP Väritön

10039458

Hinta-alue
0,1199 € - 0,1025 €

Varastotasot
13315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PP Väritön

10039304

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0985 €

Varastotasot
7608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön