Valikko Haku

Koristekanta

Varastossa

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Sarjanumero: SR1585

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,4518 € - 1,0638 € 78070 Varastossa
M8
12.0 mm
0,2708 € - 0,7367 € 31090 Varastossa
M6
8.0 mm
0,3424 € - 0,8015 € 33450 Varastossa
M6
12.0 mm
0,3129 € - 0,7839 € 8800 Varastossa
M6
10.0 mm
Hylsymutteri M8 17.0 mm 17.0 mm Teräs

10378779

Hinta-alue
1,0638 € - 0,4518 €

Varastotasot
78070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
Hylsymutteri M6 17.0 mm 12.0 mm Teräs

10378748

Hinta-alue
0,7367 € - 0,2708 €

Varastotasot
31090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
Hylsymutteri M6 17.0 mm 17.0 mm Teräs

10378762

Hinta-alue
0,8015 € - 0,3424 €

Varastotasot
33450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
Hylsymutteri M6 17.0 mm 15.0 mm Teräs

10378755

Hinta-alue
0,7839 € - 0,3129 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290