Valikko Haku

Kuusiokolopultit

Varastossa

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Sarjanumero: SR1585

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pituus kannan alla Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,2048 € - 0,5628 € 3500 Varastossa
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,2876 € - 0,6719 € 4890 Varastossa
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
10378625 0,0912 € - 0,2275 € 11366 Varastossa
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
0,1284 € - 0,3182 € 154880 Varastossa
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1021 € - 0,2543 € 6388 Varastossa
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,0674 € - 0,1679 € 36640 Varastossa
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,1368 € - 0,3654 € 12352 Varastossa
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
0,1271 € - 0,3359 € 10425 Varastossa
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1768 € - 0,4391 € 15950 Varastossa
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1501 € - 0,4066 € 10030 Varastossa
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1146 € - 0,2976 € 2640 Varastossa
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,0802 € - 0,1995 € 7130 Varastossa
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,1571 € - 0,4184 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1627 € - 0,4332 € 8700 Varastossa
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Hylsypultti M8 80.0 mm Teräs

10378724

Hinta-alue
0,5628 € - 0,2048 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M8 100.0 mm Teräs

10378731

Hinta-alue
0,6719 € - 0,2876 €

Varastotasot
4890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 40.0 mm Teräs

10378625

Hinta-alue
0,2275 € - 0,0912 €

Varastotasot
11366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 70.0 mm Teräs

10378656

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1284 €

Varastotasot
154880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 50.0 mm Teräs

10378632

Hinta-alue
0,2543 € - 0,1021 €

Varastotasot
6388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 20.0 mm Teräs

10378601

Hinta-alue
0,1679 € - 0,0674 €

Varastotasot
36640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M8 40.0 mm Teräs

10378694

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1368 €

Varastotasot
12352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 80.0 mm Teräs

10378663

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1271 €

Varastotasot
10425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M8 60.0 mm Teräs

10378717

Hinta-alue
0,4391 € - 0,1768 €

Varastotasot
15950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 90.0 mm Teräs

10378670

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1501 €

Varastotasot
10030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 60.0 mm Teräs

10378649

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1146 €

Varastotasot
2640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 30.0 mm Teräs

10378618

Hinta-alue
0,1995 € - 0,0802 €

Varastotasot
7130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M8 50.0 mm Teräs

10378700

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
Hylsypultti M6 100.0 mm Teräs

10378687

Hinta-alue
0,4332 € - 0,1627 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Avaintyyppi
    Kuusiokantaiset
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm