Valikko Haku

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

Tämä kromipinnoitettu suorakulmainen sisäke antaa hienon viimeistelyn käyttökohteittesi päätyihin. Uritettu varsi mahdollistaa helpon sisäänviennin ja varman istuvuuden. Metallisen hopeanvärinen, valmistettu ABS:stä.
Essentra tuotenumero:

20604172

Valmistajan tuotenumero:

20604172

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,3344 €
100 - 499 0,9532 €
500 + 0,8578 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

13,34 €

10 x 1,3344 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 40.0 mm
T1 2.0
Tyyppi 2
Materiaali ABS
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä