Valikko Haku

Kromatut suorakulmaiset sisäkkeet

Varastossa

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Suorakulmaisia suojia käytetään monenlaisissa putkikohteissa.
  • Tarjoaa hienon ja siistin ulkonäön.
Materiaali: ABS, PE Väri: Hopea, Musta Sarjanumero: SR5721, SR1553

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h B Materiaali A T1 Tyyppi Osta
0,3662 € - 0,9017 € 1221 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,4125 € - 0,9548 € 1000 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,9506 € - 4,0963 € 300 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
1,698 € - 3,5658 € 50 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
1,0005 € - 2,6316 € 500 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,1647 € - 3,0648 € 6700 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
1,1409 € - 1,2671 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,5374 € - 1,2907 € 1900 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
PE
40.0 mm
2.0 mm
2,3435 € - 4,9214 € 148 Varastossa
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
1,9786 € - 4,5973 € 400 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
1,3626 € - 3,5658 € 3050 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
1,4454 € - 1,5155 € 600 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
0,9402 € - 1,9744 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,7325 € - 1,8094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
0,4518 € - 1,0638 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
30.0 mm
2.0 mm
0,8939 € - 1,0524 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
1,0005 € - 2,6316 € 61 Varastossa
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
1,0567 € - 2,4636 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
0,8721 € - 1,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
0,8793 € - 1,3678 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
PE N/A

10247051

Hinta-alue
0,9017 € - 0,3662 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Hinta-alue
0,9548 € - 0,4125 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Hinta-alue
4,0963 € - 1,9506 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Hinta-alue
3,5658 € - 1,698 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Hinta-alue
2,6316 € - 1,0005 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Hinta-alue
3,0648 € - 1,1647 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Hinta-alue
1,2671 € - 1,1409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Hinta-alue
1,2907 € - 0,5374 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Hinta-alue
4,9214 € - 2,3435 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Hinta-alue
4,5973 € - 1,9786 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Hinta-alue
3,5658 € - 1,3626 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Hinta-alue
1,5155 € - 1,4454 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Hinta-alue
1,9744 € - 0,9402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Hinta-alue
1,8094 € - 0,7325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Hinta-alue
1,0638 € - 0,4518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Hinta-alue
1,0524 € - 0,8939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Hinta-alue
2,6316 € - 1,0005 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Hinta-alue
2,4636 € - 1,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Hinta-alue
1,0268 € - 0,8721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Hinta-alue
1,3678 € - 0,8793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    ABS