Litteät kädensijat sopivat erinomaisesti litteiden kahvojen viimeistelyyn ja tankojen päiden suojaksi. Joustavalla materiaalilla on erinomaiset eristysominaisuudet, ja se venyy hieman suuremmaksi pirstoutumatta ja repeämättä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Sisäkorkeus | Sisäpituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3964 € - 3,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,6448 € - 1,6186 € | 1460 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,1089 € - 1,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,3691 € - 2,116 € | 600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,7201 € - 1,4346 € | 950 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,7201 € - 1,5094 € | 5394 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,061 € - 2,6738 € | 560 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,7201 € - 1,0149 € | 450 Varastossa |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,1089 € - 1,3829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,5777 € - 0,5807 € | 7000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1267 € - 2,8377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,7201 € - 1,2564 € | 650 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa